MCR-PT100-I-NC
-
測温抵抗体測定用変換器
2810421
Pt 100温度変換器、DIPスイッチで設定可能、2/3/4線を選択可能、入力:0~100℃、0~150℃、0~200℃、0~300℃、-50~+50℃、-50~100℃、-50~150℃、-50~250℃、出力信号0(4)...20 mA
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | Temperature transmitter |
スパン調整 | ± 5 % |
ゼロ点調整 | ± 5 % |
テスト電圧、電源/信号 | 750 V AC (50 Hz, 60 s) |
ステップ応答(10~90%) | 11 ms |
最大温度係数 | ≤ 0.02 %/K |
最大送信エラー | ≤ 0.4 % (終端値) |
電源 | |
電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
最大消費電流 | 45 mA |
計測 | |
構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
温度測定範囲 | 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) |
-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250) | |
センサの種類: | -50 °C ... 50 °C |
-50 °C ... 100 °C | |
-50 °C ... 150 °C | |
-50 °C ... 250 °C | |
0 °C ... 100 °C | |
0 °C ... 150 °C | |
0 °C ... 200 °C | |
0 °C ... 300 °C | |
センサ入力電流 | およそ 1 mA |
接続方式 | 2、3、4線 |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
信号: 出力電流 | |
電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
最大電流出力信号 | 30 mA |
断線時出力定格電流 | > 22 mA |
負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
外形寸法 |
|
幅 | 17.5 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | cULus |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2810421 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1XXX |
GTIN | 4017918118273 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 141.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 121 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |