MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP
-
ディストリビュータ電源
2864752
計測制御用ディストリビュータ電源、スプリング式接続、入力信号:(0)4~20 mA、出力信号:(0)4~20 mA。交換用部品:2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT。
製品の詳細
製品ライン | ディストリビュータ電源 |
製品シリーズ | MINI Analog |
チャネル数 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
制限周波数(3 dB) | およそ 100 Hz |
規準状態での最大損失電力 | 508 mW (24 V DC) |
208 mW (24 V DC) | |
テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
保護回路 | 過電流保護 |
信号伝送動作 | In = Out |
ステップ応答(10~90%) | およそ 3.5 ms |
最大温度係数 | < 0.01 %/K |
温度係数、通常 | < 0.002 %/K |
最大送信エラー | ≤ 0.2 % (終端値) |
送信エラー、通常 | ≤ 0.1 % (終端値) |
電源 | |
定格電源電圧 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
電力消費 | < 900 mW (DC 24 V、ディストリビュータ電源動作時) |
< 600 mW (DC 24 Vおよびアイソレータ動作時) |
信号 | |
入力内容 | 入力電流(センサ回路) |
入力数 | 1 |
電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA (ディストリビュータ電源とアイソレータの動作) |
0 mA ... 20 mA (アイソレータ動作) | |
最大電流入力信号 | 28 mA |
電流入力抵抗 | およそ 50 Ω |
トランスミッタの供給電源 | UB - 0~20 mAの負荷に対して最大4.5 V |
トランスミッタの供給電源範囲 | 14.7 V DC ... 25.5 V DC |
信号: 電流 | |
出力数 | 1 |
無負荷電圧 | およそ 12.5 V |
電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (アイソレータ動作) |
4 mA ... 20 mA (ディストリビュータ電源とアイソレータの動作) | |
最大電流出力信号 | 28 mA |
負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
リップル | < 20 mVrms (500 Ω時) |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
データ通信(バイパス) | |
HART関数 | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 6.2 mm |
高さ | 93.1 mm |
奥行き | 102.5 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
ハウジングの材質 | PBT |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
表示記号 | GL EMC 2 D |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 50081-2 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
高周波電磁界 | |
型式 | RF電磁環境 |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
高速過渡現象(バースト) | |
型式 | ファストトランジェント(バースト) |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電流負荷(サージ) | |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
型式 | 接続インターフェース |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 電源のブリッジにはDINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)が使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。 |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2864752 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1131 |
カタログのページ | ページ 99 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918974954 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 82.18 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 79.4 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
パッシブ入力を接続するアイソレータとして使用可能
3方向絶縁
2線式およびパッシブ3線式センサで納品
標準アナログ信号を電気的に絶縁、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトなディストリビュータ