UMK- 5 REL/KSR- 24/230/KRK-5S
-
リレーモジュール
2973643
カスタム指定のリレーモジュール、ミニチュアスイッチングリレー5点用プラグインベース付き
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | リレーモジュール |
機械的寿命 | 3x 107サイクル |
絶縁特性: 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
絶縁 | 強化絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
絶縁特性: 空間距離と沿面距離、出力 K10-K13 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
定格絶縁電圧 | 260 V |
定格サージ電圧 | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
空間距離と沿面距離、出力 K10-K13 | |
定格絶縁電圧 | 260 V |
定格サージ電圧 | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
入力定格電圧UN | 24 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
入力電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
+/-切替 | |
接点の種類 | シングルコンタクト、1c接点 |
接点材質 | AgNi |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
連続通電電流 | 6 A (出力の導電パスの幅による制限あり) |
最小スイッチング容量 | 3000 VA |
入力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
出力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
幅 | 79 mm |
高さ | 78 mm |
奥行き | 45 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP00 |
保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
標準/規則 | DIN EN 50178: 1998-04 |
空間距離と沿面距離、出力 K10-K13 | |
標準/規則 | DIN EN 50178: 1998-04 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2973643 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK61Y1 |
GTIN | 4017918117566 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 220.133 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 214.95 g |
関税率 | 85364190 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 3915b487-4998-4926-8380-fadaea0037b5 |