RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG
-
リレーモジュール
1732905
状態LED、フリーホイールダイオード、および保持ブラケット付きのリレーベース、DIN EN 61810-3に準拠した強制ガイド付接点を有するセーフティリレーで構成されたPush-in接続式のリレーモジュール、コンタクトスイッチングタイプ:4a接点、2b接点、入力電圧:24 V DC
製品の詳細
| 製品シリーズ | RIFLINE complete |
| アプリケーション | 強制ガイド接点 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| B10d | 810000 サイクル (AC15、250 V / 0.5 A、1 NO) |
| 170000 サイクル (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 サイクル (DC13、24 V / 1 A、1 NO) | |
| 208000 サイクル (DC13、24 V / 2 A、1 NO) | |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| コイルと接点回路間の安全絶縁、強化絶縁、および6 kV | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 18.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 試験電圧 (オープンコンタクト) | 1.5 kVrms (50 Hz、1分、オープンコンタクト) |
| 試験電圧 () | 2.5 kVrms (50 Hz、1分、コンタクト11-12と13-14の間) |
| 試験電圧 () | 4 kVrms (50 Hz、1分、それ以外のコンタクトの間) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC (入力/出力) |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (入力/出力) |
| 短絡保護機器 | |
| 電流 | 6 A (RT28-32) |
| 電圧 | 250 V (SCPD) |
| 短絡電流 | 1 kA (条件付き短絡電流) |
| コイル側 | |
| 公称動作電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 減衰曲線を参照 |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| ドライブ(極性) | 極性あり |
| 定格消費電流(UN時) | 21 mA |
| UNの入力電力損失 | 0.5 W |
| 応答時間 | ≤ 20 ms |
| 通常復旧時間 | ≤ 20 ms |
| コイル電圧 | 24 V DC |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 4a接点、2b接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 10 V DC (5 mA) |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最大突入電流 | 35 A (20 ms) |
| 最小スイッチング電流 | 5 mA (10 V DC) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| EN 61810-3準拠の強制ガイド付接点 | タイプA |
| 利用カテゴリ CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15、 2 A/240 V (安全出力) |
| DC13、 2 A/24 V (安全出力) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 (単線) |
| 24 ... 16 (フレキシブル) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 21 mm |
| 高さ | 113 mm |
| 奥行き | 70 mm |
| UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 保護等級 (リレー) | RT II (リレー) |
| 保護等級 (設置場所) | IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 規格に準拠したすべての仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 61810-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1732905 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| プロダクトキー | DK652R |
| GTIN | 4067923290761 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 87 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 87 g |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |