PR1-RSC3-LV- 24AC/21 - リレーモジュール
2834339

ねじ接続式組立済みリレーモジュール、構成内容:リレーベース、パワー接点タイプのプラグインミニチュアパワーリレー、プラグイン表示/干渉抑制モジュール、リレー固定ブラケット。入力電圧:24 V AC、接点:1c接点、12 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
シール付きリレーで動作信頼性を確保
1/3段リレーベースでコンタクトを論理的に配列