PLC-RSP-230UC/21-21AU
-
リレーモジュール
2912620
PLC-INTERFACE、スプリング式接続のベース端子台PLC-BSP.../21-21AUおよび多層金めっき接点付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、2c接点、入力電圧230 V AC
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | リレーモジュール |
製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
アプリケーション | ユニバーサル |
動作モード | 100%動作時 |
機械的寿命 | 3x 107サイクル |
絶縁特性: 標準/規則 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 19.03.2025 |
標準/規則 | |
定格サージ電圧 | 6 kV |
コイル側 | |
入力定格電圧UN | 230 V AC |
220 V DC | |
入力電圧範囲 | 179.4 V AC/DC ... 264.5 V AC/DC |
定格消費電流(UN時) | 4.3 mA (約 220 V DC) |
4.5 mA (約 230 V AC) | |
応答時間 | 7 ms |
通常復旧時間 | 10 ms |
保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
定格電圧表示 | 黄色LED |
+/-切替 | |
接点の種類 | 2c接点 |
スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
接点材質 | AgNi、硬質金メッキ |
最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小スイッチング電圧 | 100 mV (10 mA時) |
連続通電電流 | 50 mA |
最大突入電流 | 50 mA |
最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V時) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (約 24 V DC) |
+/-切替: 金メッキ破壊時 | |
注記 | 金層破壊時は次の値が適用される |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
最小スイッチング電圧 | 5 V AC/DC |
連続通電電流 | 6 A |
最大突入電流 | 15 A (300 ms) |
最小スイッチング電流 | 10 mA |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (約 24 V DC) |
85 W (約 48 V DC) | |
60 W (約 60 V DC) | |
44 W (約 110 V DC) | |
60 W (約 220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
0.2 A (110 V時、DC13) | |
0.2 A (250 V時、DC13) | |
2 A (24 V時、AC15) | |
2 A (120 V時、AC15) | |
2 A (250 V時、AC15) |
コイル側 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
コンタクト側 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
幅 | 14 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 94 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
標準/規則 | |
標準/規則 | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2912620 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK622D |
カタログのページ | ページ 323 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356051033 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 62.37 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 62.37 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
FBST 14-PLC BK - シングルプラグインブリッジ 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
REL-MR-110DC/21-21AU - シングルリレー 2961228
特長
スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
RT IIIシールインリレー
入力回路および干渉抑制回路を組込み
機能的なプラグインブリッジ