EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
リレーモジュール
2956411
リレーモジュール、ソルダイン残留磁気ミニチュアスイッチングリレーを接続、正のスイッチングダイオード配線、接点(AgSnO):低~高負荷、1c接点、入力電圧24 V DC
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | EMG |
| アプリケーション | ユニバーサル |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 安全絶縁、強化絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 12.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.19 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
| ドライブと機能 | 双安定 |
| ドライブ(極性) | 極性あり |
| 定格消費電流(UN時) | 通常 8 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 5 ms |
| パルス時間範囲 | 30 ms ... 5 s |
| コイル電圧 | 24 V DC |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| 極性保護; 極性保護ダイオード | |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V (100 mA時) |
| 24 V (1 mA時) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最大突入電流 | 8 A |
| 最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V時) |
| 100 mA (5 V時) | |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (約 24 V DC) |
| 43 W (約 48 V DC) | |
| 42 W (約 60 V DC) | |
| 55 W (約 110 V DC) | |
| 100 W (約 220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| +/-切替: 金メッキ破壊時 | |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 最大突入電流 | 6 A |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 120 W (約 24 V DC) |
| 40 W (約 48 V DC) | |
| 35 W (約 60 V DC) | |
| 30 W (約 110 V DC) | |
| 55 W (約 220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| コイル側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| コンタクト側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 62.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2956411 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK61C2 |
| GTIN | 4017918085773 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 47.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 46.84 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.409 kg CO2e |