ST-REL3-SG-B 60/21/P
-
リレーコネクタ
2824064
リレープラグ、残留磁気ミニチュアスイッチングリレーを接続、接点(AgSnO):低~高負荷、1c接点、入力電圧60 V DC、極性保護およびフリーホイールダイオード付き、正のスイッチング
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | リレーモジュール |
動作モード | 100%動作時 |
機械的寿命 | およそ107サイクル |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 19.03.2025 |
規準状態での最大損失電力 | 0.54 W |
試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 2 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
コイル側 | |
入力定格電圧UN | 60 V DC |
入力電圧範囲 | 48 V DC ... 66 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
ドライブと機能 | 双安定 |
定格消費電流(UN時) | 通常 9 mA |
応答時間 | 5 ms |
通常復旧時間 | 5 ms |
パルス時間範囲 | 30 ms ... 5 s |
コイル電圧 | 24 V DC |
保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
極性保護; 極性保護ダイオード |
+/-切替 | |
接点の種類 | シングルコンタクト、1c接点 |
スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
接点材質 | AgSnO |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
最小スイッチング電圧 | 5 V (5 V時) |
24 V (24 V時) | |
連続通電電流 | 6 A |
最大突入電流 | 8 A |
最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V時) |
100 mA (5 V時) | |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 144 W (約 24 V DC) |
43 W (約 48 V DC) | |
42 W (約 60 V DC) | |
55 W (約 110 V DC) | |
100 W (約 220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
+/-切替: 金メッキ破壊時 | |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
連続通電電流 | 6 A |
最大突入電流 | 8 A |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 120 W (約 24 V DC) |
40 W (約 48 V DC) | |
35 W (約 60 V DC) | |
30 W (約 110 V DC) | |
55 W (約 220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) |
幅 | 20.8 mm |
高さ | 33 mm |
奥行き | 66.5 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
標準/規則 | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11、ドラフト | |
DIN EN 50178/VDE 0160(関連する部分) | |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
取付けタイプ | プラグイン取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2824064 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK6122 |
カタログのページ | ページ 88 (IF-2005) |
GTIN | 4017918139346 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.245 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 34.245 g |
関税率 | 85364190 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |