RIF-4-BSC/3X21
-
リレーソケット
2900960
RIF-4... リレーベース、2または3 c接点または3 a接点を接続したハイパワーリレーに使用、ねじ接続式、入力/干渉抑制モジュール用プラグインオプション、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | RIFLINE complete |
| 定格電圧UN | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| 標準規格 IN | 最大 13 A (アプリケーション/アッセンブリにより異なる) |
| 保護回路 | 選択した入力/サプレッサモジュールにより異なる |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 10 (単線) |
| 20 ... 12 (フレキシブル) | |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 幅 | 44 mm |
| 高さ | 96 mm |
| 奥行き 保持ブラケット | 91 mm (保持ブラケット付き) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V2 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (アプリケーション/アッセンブリにより異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2900960 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6515 |
| GTIN | 4046356733182 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 95.65 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 89.5 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - シングルリレー 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - シングルリレー 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - シングルリレー 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - シングルリレー 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - シングルリレー 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - シングルリレー 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - シングルリレー 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - シングルリレー 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - シングルリレー 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - シングルリレー 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - シングルリレー 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - シングルリレー 2903709
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
STP 5-2 - マーキングキャリア 0800967
-
RIF-RH-4 - 保持ブラケット 2900956
-
RIF-RHM-4 - 保持ブラケット 2905983
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - プラグインモジュール 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - プラグインモジュール 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - プラグインモジュール 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - プラグインモジュール 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - プラグインモジュール 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - プラグインモジュール 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - プラグインモジュール 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - プラグインモジュール 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - プラグインモジュール 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - プラグインモジュール 2900951
-
RIF-T3-24UC - タイマモジュール 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - プラグインモジュール 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - プラグインモジュール 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798