カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-PR3- 24DC/3X1 - シングルリレー
REL-PR3- 24DC/3X1
-
シングルリレー
2903706
プラグインハイパワーリレー、パワーコンタクトを接続、3 a接点、コイル電圧:24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ10
7
サイクル
絶縁特性
絶縁
基礎絶縁
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
09.07.2026
電気特性
電気的寿命
図を参照
規準状態での最大損失電力
1.68 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
2.5 kV
rms
(50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
試験電圧 (接点/接点)
2.5 kV
rms
(50 Hz、1分、接点/接点)
試験電圧 (a接点/a接点)
2.5 kV
rms
(50 Hz、1分、a接点/a接点)
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
4 kV
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
20.4 V DC ... 26.4 V DC (20 °C)
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
70 mA
応答時間
20 ms
通常復旧時間
15 ms
出力データ
+/-切替
接点の種類
3 a接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgNi
最大スイッチング電圧
440 V AC
250 V DC
最小スイッチング電圧
10 V (24 mA時)
連続通電電流
16 A
最大突入電流
50 A (20 ms、a接点)
最小スイッチング電流
10 mA (24 V時)
最大定格遮断(抵抗負荷)
384 W (約 24 V DC)
720 W (約 48 V DC)
600 W (約 60 V DC)
660 W (約 110 V DC)
183 W (約 220 V DC)
4000 VA (250 V AC)
4000 VA (440 V AC時)
スイッチング速度
1 A (24 V時、DC13)
1 A (120 V時、DC13)
1 A (220 V時、DC13)
1.5 A (24 V時、AC15)
1.5 A (120 V時、AC15)
1.5 A (240 V時、AC15)
三相モーター負荷
1500 W (400 V時、AC3)
モーター負荷、UL 508準拠
1/3 HP、120 V AC(a接点)
1/2 HP、240 V AC(a接点)
接続データ
接続方法
プラグイン接続
寸法
製品寸法
幅
38.6 mm
高さ
36.1 mm
奥行き
45.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT I
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
IEC 61810
取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2903706
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6965
GTIN
4046356759182
1個あたりの重量(梱包を含む)
85.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
85 g
関税率
85364190
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
CSA
認証ID: 256725
cULus認証済み
認証ID: E172140
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
1.599 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
RIF-4-BPT/3X21
-
リレーソケット
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
リレーソケット
2900960
製品 ヘルプ