カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-PR1-24DC/1/MB - シングルリレー
REL-PR1-24DC/1/MB
-
シングルリレー
2908040
パワー接点付プラグインハイパワーリレー、高DC負荷の切換えに最適、1 a接点、ブローアウトマグネット、コイル電圧:24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ2x 10
7
サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
電気的寿命
図を参照
規準状態での最大損失電力
1.68 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
2.5 kV (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
定格サージ電圧
4 kV
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
20.4 V DC ... 26.4 V DC
入力電圧範囲(U
N
時)
図を参照
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
70 mA
応答時間
20 ms
通常復旧時間
15 ms
出力データ
+/-切替
接点の種類
1 a接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgNi
最大スイッチング電圧
440 V AC
250 V DC
最小スイッチング電圧
5 V (24 mA時)
連続通電電流
16 A
最大突入電流
50 A (20 ms)
30 A (4 秒)
最小スイッチング電流
5 mA (24 V時)
最大定格遮断(抵抗負荷)
384 W (約 24 V DC)
744 W (約 48 V DC)
900 W (約 60 V DC)
1540 W (約 110 V DC)
2640 W (約 220 V DC)
4000 VA (250 V AC)
最小スイッチング容量
120 mW
スイッチング速度
1 A (220 V 、DC13)
1.5 A (240 V 、AC15)
16 A (24 V DC 、L/R = 40 ms)
12 A (48 V DC 、L/R = 40 ms)
9.5 A (60 V DC 、L/R = 40 ms)
5.4 A (110 V DC 、L/R = 40 ms)
3 A (220 V DC 、L/R = 40 ms)
2.7 A (250 V DC 、L/R = 40 ms)
接続データ
接続方法
プラグイン接続
寸法
製品寸法
幅
38.6 mm
高さ
36.1 mm
奥行き
45.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT I
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
IEC 61810
取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2908040
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6961
GTIN
4055626266473
1個あたりの重量(梱包を含む)
83.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
83.1 g
関税率
85364190
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
CSA
認証ID: 256725
cULus認証済み
認証ID: E172140
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.531 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
RIF-4-BPT/3X21
-
リレーソケット
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
リレーソケット
2900960
製品 ヘルプ