PLC-BSP-230UC/ 1/SEN
-
リレーソケット
2967170
6.2 mmの入力機能用スプリング式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、センサ配電付き(BB)、1 a接点、入力電圧:AC/DC 230 V
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 入力機能 |
| セット内容 | 2967413 PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN |
| 2967594 PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN | |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 互換品 | ミニチュアリレー、REL-MR-60DC/21AU、REL-MR-60DC/21、超小型フォトカプラ、OPT-60DC/48DC/100、OPT-60DC/24DC/2、OPT-60DC/230AC/1 |
| 保護回路 | ブリッジ整流器 |
| 入力定格電圧UN | 230 V AC/DC |
| 保護回路 | ブリッジ整流器 |
| 入力定格電圧UN | 230 V AC/DC |
| 互換品 | ミニチュアリレー、REL-MR-60DC/21AU、REL-MR-60DC/21、超小型フォトカプラ、OPT-60DC/48DC/100、OPT-60DC/24DC/2、OPT-60DC/230AC/1 |
| 入力側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 出力側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 状態表示 | LED |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2967170 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6221 |
| GTIN | 4017918164256 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 27.15 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 25.31 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935