PLC-BPT-12DC/1/SSI
-
リレーソケット
1094757
6.2 mmのPush-in式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、内部アンプ回路、弱信号源に適した補助電源、12 V DCの定格入力電圧
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 動作時の注記 | 隣接するチャネルをSELV/PELVおよび触れると危険な電圧に接続しないでください。 |
| 動作時の注記 | 出力は、適切なスイッチング出力のある異なる外部導体の切替えには適していません(ACフォトカプラバージョンとリレーに該当)。 |
| 動作時の注記 | システムインストーラは、製品のフィンガーセーフを保証する必要があります(電圧が25 V AC/60 V DCを超える場合)。この製品は直接接触から保護されていない内蔵機器です。 |
| 動作時の注記 | 隣接するモジュールに対して、少なくとも1つの機能絶縁が適合します(サポートレール方向に)。 絶縁(基本絶縁または強化絶縁)においてアプリケーションにより高い要求がある場合、適切な手段(仕切り板など)で実現されなければなりません。 |
| 動作時の注記 | 安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。(フォトカプラバージョンに該当) |
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 安全絶縁、強化絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 入力定格電圧UN | 12 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
| 入力定格電圧UN | 12 V DC |
| リレーアッセンブリ | |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC |
| US基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
| 定格制御電流IS | 9 mA |
| 定格アクチュエータ電流IC | 1 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 7 ms |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 33 V |
| フォトカプラアッセンブリ | |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC |
| US基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
| 定格制御電流IS | ≥ 8 mA (型式により異なる) |
| 最大スイッチング電圧 | 48 V DC |
| 最小スイッチング電圧 | 3 V DC |
| 連続通電電流 | 100 mA |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | < 1 V |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| 最大スイッチング電圧 | 33 V DC |
| 最小スイッチング電圧 | 3 V DC |
| 連続通電電流 | 3 A |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | < 200 mV |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| 最大スイッチング電圧 | 253 V AC (電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子点との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST 8-PLC...またはFBST 500...を使ってブリッジします。) |
| 最小スイッチング電圧 | 24 V AC |
| 連続通電電流 | 0.75 A |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | < 1 V |
| 最大突入電流 | 30 A (10 ms) |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | RCV回路 |
| サージ保護 | |
| 漏れ電流 | < 1 mA |
| 最大負荷 | 4.5 A2s |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1094757 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| プロダクトキー | DK6231 |
| GTIN | 4055626918884 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 32.12 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.12 g |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d3090d0a-8866-4865-a93d-dac9f0792eee |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798