ECOR-2-BSC2/4X21
-
リレーソケット
1089994
ECOR-2リレーベース、2または4 c接点を接続した産業用リレーに使用、ねじ接続式、入力/干渉抑制モジュールにはプラグインオプション、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 動作時の注記 | 安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。 |
| 動作時の注記 | 出力は、異なる外部導体の切替えには適していません。 |
| 動作時の注記 | システムインストーラは、製品のフィンガーセーフを保証する必要があります(電圧が25 V AC/60 V DCを超える場合)。この製品は直接接触から保護されていない内蔵機器です。 |
| 動作時の注記 | DINレール方向に隣接するモジュールに対して、少なくとも基本レベルの絶縁が保たれます。絶縁(強化絶縁)においてアプリケーションにより高い要求がある場合、適切な手段(仕切り板など)で実現されなければなりません。 |
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL edition |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| テスト電圧(リレー巻き線/リレーコンタクト) | 2.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 入力定格電圧UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| 入力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 接続電線断面積AWG | 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 出力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 接続電線断面積AWG | 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 27 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き (保持ブラケット) | 84 mm (保持ブラケット付き) |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (DIN EN 60529) |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1089994 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DKF312 |
| GTIN | 4055626897837 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 68.75 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 68 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.66 kg CO2e |
互換性のある製品
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - シングルリレー 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - シングルリレー 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - シングルリレー 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - シングルリレー 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - シングルリレー 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - シングルリレー 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - シングルリレー 1109564
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - シングルリレー 1032521
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - シングルリレー 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - シングルリレー 1032531
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - シングルリレー 1032527
-
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - シングルリレー 1032526
-
REL-IR-BL- 24DC/2X21 - シングルリレー 1032470
-
REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - シングルリレー 1032530
-
REL-IR-BL-230AC/2X21 - シングルリレー 1032528
-
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - シングルリレー 1109547
-
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - シングルリレー 1109548
-
REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - シングルリレー 1109550
-
REL-IR-BL/L-125DC/2X21 - シングルリレー 1109553
-
REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - シングルリレー 1109554
-
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - シングルリレー 1109555
-
REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - シングルリレー 1109556