有用な情報
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
カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
DP-12-220 DC - プラグインモジュール
DP-12-220 DC
-
プラグインモジュール
2907517
プラグインモジュール、フリーホイールダイオードあり、極性:A1+、A2-、入力電圧:12 V DC~220 V DC ±20%
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグインモジュール
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
入力データ
入力電圧範囲
12 V DC ... 220 V DC
保護回路
フリーホイールダイオード
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
組立てに関する注意事項
リレーベースに挿入可能
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2907517
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF346
GTIN
4055626214344
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.54 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.46 g
関税率
85364190
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: E140324
UL 認証
認証ID: E140324
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
0.208 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ