ECOR-1-BSC3/2X21
-
リレーソケット
2907518
ECOR-1...リレーベース、1または2 c接点を接続したミニチュアパワーリレーまたはミニチュアスイッチングリレーに使用、ねじ接続式、入力/干渉抑制モジュールにはプラグインオプション、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL edition |
| 定格電圧UN | 250 V AC/DC |
| 標準規格 IN | 12 A |
| 入力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 撚線接続断面積 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 出力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 撚線接続断面積 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 15.7 mm |
| 高さ | 79.2 mm |
| 奥行き (保持ブラケット) | 69 mm (ECOR-RH-1L) |
| 78 mm (ECOR-RH-1H) | |
| ドリル穴 | |
| 直径 | 3.3 mm |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2907518 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DKF312 |
| GTIN | 4055626214351 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 50.86 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50.86 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.869 kg CO2e |
互換性のある製品
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - シングルリレー 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - シングルリレー 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - シングルリレー 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - シングルリレー 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - シングルリレー 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - シングルリレー 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - シングルリレー 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - シングルリレー 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - シングルリレー 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - シングルリレー 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - シングルリレー 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - シングルリレー 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - シングルリレー 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - シングルリレー 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - シングルリレー 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - シングルリレー 2908181
-
DB 50- 90 BU - 配線ブリッジ 2821180
-
DB 50- 90 BK - 配線ブリッジ 2820916
-
DB 50- 90 GY - 配線ブリッジ 2820929
-
ECOR-RH-1L - リレー保持ブラケット 2907524
-
ECOR-RH-1H - リレー保持ブラケット 2907523
-
LDP- 12- 24DC - プラグインモジュール 2833657
-
DP-12-220 DC - プラグインモジュール 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - プラグインモジュール 2833738
-
V-120-230UC - プラグインモジュール 2833880
-
RC-120-230UC - プラグインモジュール 2833767
-
MP 1 - マーキングラベル 2833631