カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - シングルリレー
REL-MR-BL- 24DC/21-21
-
シングルリレー
2906286
基本設計のプラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点を搭載、2c接点、入力電圧24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
動作モード
100%動作時
機械的寿命
3x 10
7
サイクル
絶縁特性
絶縁
基礎絶縁
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
電気的寿命
図を参照
規準状態での最大損失電力
0.4 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
5 kV AC (50 Hz、1 分)
試験電圧 (接点/接点)
2.5 kV AC (50 Hz、1 分)
試験電圧 (オープンコンタクト)
1 kV (50 Hz、1 分)
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
4 kV
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
16.8 V DC ... 54 V DC
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
17 mA
応答時間
8 ms
通常復旧時間
6 ms
出力データ
+/-切替
接点の種類
2c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgNi
最大スイッチング電圧
250 V AC/DC
最小スイッチング電圧
5 V (10 mA時)
連続通電電流
8 A
最大突入電流
12 A (20 ms)
最小スイッチング電流
10 mA (5 V時)
最大定格遮断(抵抗負荷)
190 W (約 24 V DC)
85 W (約 48 V DC)
60 W (約 60 V DC)
44 W (約 110 V DC)
60 W (約 220 V DC)
2000 VA (250 V AC)
スイッチング速度
2 A (24 V時、DC13)
1.5 A (230 V時、AC15)
接続データ
接続方法
ハンダ接続
寸法
製品寸法
幅
12.7 mm
高さ
29 mm
奥行き
15.7 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT II
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
EN 61810-1
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2906286
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF935
GTIN
4055626066936
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.4 g
関税率
85364900
生産国
AT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 228652
UL 認証
認証ID: FILE E 228652
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.096 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
リレーソケット
1027546
ECOR-1-BSC3/2X21
-
リレーソケット
2907518
製品 ヘルプ