ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
リレーソケット
1027546
ECOR-1... リレーベース、1または2 c接点を接続したミニチュアパワーリレーまたはミニチュアスイッチングリレーに使用、ボルト式、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 動作時の注記 | 安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。 |
| 動作時の注記 | 出力は、異なる外部導体の切替えには適していません。 |
| 動作時の注記 | システムインストーラは、製品のフィンガーセーフを保証する必要があります(電圧が25 V AC/60 V DCを超える場合)。この製品は直接接触から保護されていない内蔵機器です。 |
| 動作時の注記 | DINレール方向に隣接するモジュールに対して、少なくとも基本レベルの絶縁が保たれます。絶縁(強化絶縁)においてアプリケーションにより高い要求がある場合、適切な手段(仕切り板など)で実現されなければなりません。 |
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL edition |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 標準規格 IN | 10 A |
| テスト電圧(リレー巻き線/リレーコンタクト) | 2 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 入力定格電圧UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| 入力側 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 接続電線断面積AWG | 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 出力側 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) | |
| 接続電線断面積AWG | 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 15.8 mm |
| 高さ | 71.5 mm |
| 奥行き (保持ブラケット) | 58.1 mm (保持ブラケット付き) |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1027546 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DKF312 |
| GTIN | 4055626522210 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 35.297 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85369090 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - シングルリレー 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - シングルリレー 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - シングルリレー 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - シングルリレー 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - シングルリレー 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - シングルリレー 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - シングルリレー 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - シングルリレー 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - シングルリレー 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - シングルリレー 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - シングルリレー 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - シングルリレー 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - シングルリレー 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - シングルリレー 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - シングルリレー 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - シングルリレー 2908181