RL-EE-RS-1-SC/2X21
-
リレーソケット
1644088
ECOR-1リレーベース、1c接点または2c接点を接続したミニチュアパワーリレーまたはミニチュアスイッチングリレーに使用、ねじ接続方式、入力/干渉抑制モジュールにはプラグインオプション、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | ESSENTIAL edition |
| 定格電圧UN | 250 V AC/DC |
| 標準規格 IN | 最大 12 A (アプリケーション/アッセンブリにより異なる) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M2,5 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (棒端子付き) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 12 (単線) |
| 20 ... 14 (フレキシブル) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 16.3 mm |
| 高さ | 78 mm |
| 奥行き | 56 mm |
| 色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
| UL 94難燃性クラス | V2 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1644088 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DKF312 |
| GTIN | 4067923173323 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 44.49 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - シングルリレー 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - シングルリレー 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - シングルリレー 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - シングルリレー 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - シングルリレー 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - シングルリレー 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - シングルリレー 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - シングルリレー 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - シングルリレー 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - シングルリレー 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - シングルリレー 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - シングルリレー 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - シングルリレー 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - シングルリレー 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - シングルリレー 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - シングルリレー 2908181
-
RL-EE-1-RH - 保持ブラケット 1644125
-
DB 50- 90 BU - 配線ブリッジ 2821180
-
DB 50- 90 BK - 配線ブリッジ 2820916
-
DB 50- 90 GY - 配線ブリッジ 2820929
-
LDP- 12- 24DC - プラグインモジュール 2833657
-
DP-12-220 DC - プラグインモジュール 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - プラグインモジュール 2833738
-
V-120-230UC - プラグインモジュール 2833880
-
RC-120-230UC - プラグインモジュール 2833767
-
MP 1 - マーキングラベル 2833631