QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - 冗長モジュール、保護コーティングあり
2320173

アクティブQUINT冗長モジュール、DINレール取付け用、ACB(Auto Current Balancing)テクノロジとモニタリング機能を搭載、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/10 A x 2または20 A x 1、ユニバーサルDINレールアダプタUTA 107/30を装備

製品の詳細









互換性のある製品



特長

負荷電流を均等に分散するので冗長化モジュールの寿命が倍増
省エネ
冗長性の常時モニタリング
負荷により常時冗長