RC-12P1N12C2K5
-
背面パネル貫通
1597165
M23、背面パネル貫通、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、放射状Oリング、4x M2.5、最大パネル厚: 2.5 mm、 キーイング: N
M23、背面パネル貫通、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、放射状Oリング、4x M2.5、最大パネル厚: 2.5 mm、 キーイング: N