PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - プリント基板用コネクタ
1778861

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.5 mm2
ピッチ 2.5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
データ伝送 100 Mbps
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: PTSM 0,5/..-P、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量