cULus認証済み
認証ID: E60425-20030527| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| 現場配線 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
プリント基板用端子台、 定格電流: 2 A、 定格電圧(III/2): 250 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 電位の数: 10、 列の数: 1、 列ごとの極数: 10、 製品ラインアップ: PTSA 0,5、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: ジグザグのピン配置M、 はんだピン [P]: 3.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| 現場配線 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |