PTCM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - プリント基板用コネクタ
1015242

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.75 mm2
ピッチ 2.5 mm
接続方式 圧着端子接続式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.75 mm2、 色: 白、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PTCM 0,5/..-PI、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

白:溶接時および使用時に安定した色
コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
手動または自動の圧着用工具も用意しています。