CAC-PTCM1015464/1015242
-
組立式プリント基板用コネクタ
1084533
組立式プリント基盤用コネクタ / 2つのプリント基板用コネクタ付き接続ケーブル、 定格電流: 6 A、ケーブル長: 任意入力(0.1 ~ 3.0 m)、見出し1: 2-極 、 ピッチ: 2.5 mm 、 圧着端子接続式 、 メス、色: 白、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG22、白、見出し2: 2-極、 ピッチ: 2.5 mm 、 圧着端子接続式 、 ピン、色: 白、 ケーブルタイプ:ばら線、PVC、AWG20、白、製品ラインアップ: CC-Cabling KMAT
製品の詳細
| 製品の種類 | 組立式プリント基盤用コネクタ |
| 製品シリーズ | CC-Cabling KMAT |
| 製品ライン | COMBICON Connectors Special |
| 極数 | 2 |
| ピッチ | 0.00 mm |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 6 A まで対応 (1 mm² (AWG 18)) |
| 定格電流 / 接続電線サイズ | 6 A まで対応 (1 mm² (AWG 18))/ |
| 動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
| 外形寸法 |
|
| ピッチ | 2.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 105 °C |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 105 °C |
| 周囲温度(設置時) | -30 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(モバイル設置時) | -10 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
| 接続1 | |
| 製品範囲 | PTCM 0,5/..-PL |
| ピッチ | 2.5 mm |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 極数 | 2 |
| 定格電線断面積 | 0.75 mm² |
| コンタクトタイプ | メス |
| 取付けタイプ | ラッチフランジ |
| 絶縁材質 | PA |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 接続 2 | |
| 製品範囲 | PTCM 0,5/..-PI |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| ピッチ | 2.5 mm |
| 極数 | 2 |
| 定格電線断面積 | 0.75 mm² |
| コンタクトタイプ | ピン |
| 取付けタイプ | 固定ラッチ付きソケット |
| 導体の長さ | 任意入力(0.1 ~ 3.0 m) |
| UL AWMスタイル | 10002 |
| シールド用 | なし |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 白 |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1500 V |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL AWMスタイル | 10002 |
| シールド用 | なし |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.32 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 白 |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1500 V |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL AWMスタイル | 10002 |
| シールド用 | なし |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 白 |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1500 V |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL AWMスタイル | 2517 |
| シールド用 | なし |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1500 V |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL AWMスタイル | 2517 |
| シールド用 | なし |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.32 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1500 V |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL AWMスタイル | 2517 |
| シールド用 | なし |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1500 V |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| アイテム番号 | 1084533 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AAHREA |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
UL規格「配線ハーネストレーサビリティプログラム(Wiring Harness Traceability Program)」準拠の認証