cULus認証済み
認証ID: E60425-20030211| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 12 | ||
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40029839| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 750 V | 32 A | 0.5 - 4 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 800 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 7、 列の数: 1、 列ごとの極数: 7、 製品ラインアップ: PT 2,5/..-H、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 12 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 750 V | 32 A | 0.5 - 4 | ||