PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
拡張モジュール
2964005
1チャネルまたは2チャネル接点拡張、5a接点、1b接点、フィードバック出力1点、ベース機器は安全絶縁EN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、幅:35 mm、プラグ式Push-in端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品シリーズ | PSRclassic |
| アプリケーション | 拡張モジュール |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 機械的寿命 | およそ107サイクル |
| リレータイプ | 接点拡張用セーフティリレー |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| Usでの標準起動時間 | < 20 ms (Us時 / A11/A12で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 20 ms (Us時 / A11/A12で制御時) |
| 復帰時間 | < 1 s |
| 規準状態での最大損失電力 | 15.8 W (US = 26.4 V、IL² = 72 A²、PTotal max = 1.4 W + 14.4 W) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 概要 | |
| 定格制御回路電源US | 24 V -20 % ... +10 % |
| 電力消費、US時 | 1 W (DC付き) |
| 1.2 W (ACの場合) | |
| 定格制御電流IS | 通常 39 mA (チャネルごと、DC) |
| 通常 50 mA (チャネルごと、AC) | |
| 突入電流 | 通常 200 mA (Us時Δt = 2 ms、チャネルごと) |
| 保護回路 | サージ保護; バリスタ (40 V降伏電圧) |
| 接点の種類 | 安全出力5点 |
| フィードバック出力1点 | |
| 補助b接点1点 | |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 6 A (安全出力) |
| 3 A (b接点11/12) | |
| 6 A (b接点71/72) | |
| 最大突入電流 | 6 A |
| 突入電流、最小値 | 10 mA |
| 連続総電流 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ...+ I52) |
| 最小スイッチング容量 | 50 mW |
| スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 出力ヒューズ | 10 A gL/gG (安全出力) |
| 6 A gL/gG (b接点) | |
| リレー | |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 負荷限界曲線を参照 |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 定格電圧表示 | 緑LED x 2 |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (適切な評価デバイスとともに使用) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | ディレーティングに注意すること |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2964005 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA152 |
| GTIN | 4017918904739 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 302.38 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 270.18 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 01857381-50d7-4de5-a5e9-9eb7c843ccd1 |
特長
安全出力5点、補助出力1点、フィードバック1点
1チャネルおよび2チャネル制御
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3