PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
カプリングリレー
2963970
製品の詳細
互換性のある製品
特長
カテゴ 1、PL c(EN ISO 13849-1)、SIL 1(EN 62061)、SIL 1(IEC 61508)まで適しています
EN 50205に準拠の強制ガイド付き信号接点による安全リードバック
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
1または2チャネル制御
安全出力5点、フィードバック2点