PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
カプリングリレー
2981842
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ISO 13849-1準拠のCat. 1/PL c、IEC 62061準拠のSIL 1
EN 50205に準拠の強制ガイド付き信号接点による安全リードバック
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
1または2チャネル制御
安全出力3点、フィードバック出力3点