PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
セーフティモジュール
2986232
自由に設定可能なセーフティモジュール、安全入力20点、安全出力4点、信号4点、クロック2点、アーススイッチング出力2点、バスゲートウェイで診断可能、SIL 3、Cat. 4/PL e、SIL 3、EN 50156まで対応可能、プラグ式Push-in端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティ装置 |
| アプリケーション | 非常停止 |
| ライトカーテン | |
| 安全ドア | |
| 2ハンドコントロール | |
| 拡張可能なモジュール数 | 1 (PSR-TBUS経由の最大直流:4 A) |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 最大 30 ms (PSR-TS-SDOR4の応答時間をプラス) |
| 復帰時間 | < 10 s |
| 規準状態での最大損失電力 | 6372 mW (a = 20、b = 2、c = 4、e = 2、Iclock = 100 mA、Isignal = 100 mA、IOut/GND = 2 A、IOut/Out = 2 A時) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | USB |
| DINレールTBUS用拡張モジュールおよびバスカプラ | |
| 電源 | |
| 定格制御回路電源US | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、残留リプルを含む) |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC (A1/A2) |
| 定格制御電流IS | 通常 110 mA |
| 連続通電電流 | 最大 6 A (ループスルー電流経路 A1/A1およびA2/A2の場合) |
| フィルタ時間 | 通常 20 ms (負荷依存型、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | あり(動作電圧制限範囲内) |
| 状態表示 | LED (緑) x 3、LED (赤) x 1 |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル、タイプHTL |
| 入力数 | 10 (2チャネル、SIL 3まで) |
| 20 (シングルチャネル、SIL 2まで) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (安全オフ用) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 導体の長さ | 最大 2000 m |
| 状態表示 | 緑LED x 20(入力あたり1LED) |
| 消費電流 | 通常 4 mA |
| デジタル | |
| 出力数 | 4 (安全半導体出力、EN ISO 13849-1準拠でCat. 4まで) |
| 2 (グランドスイッチング出力) | |
| 保護回路の注 | あり(動作電圧制限範囲内) |
| 短絡保護 | あり |
| 出力電圧 | < 5 V (低い状態) |
| 漏れ電流 | 最大 2 mA |
| 最大容量性負荷 | 最大 1 µF (電子部品) |
| 最大誘導負荷 | 『保護回路(Protective circuit)』参照 |
| 連続通電電流 | 2 A (チャネルごと、ディレーティング(Derating)参照) |
| 2 A (全出力の総電流) | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (24 V/0 V経由で給電) |
| 定格出力電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、残留リプルを含む) |
| 状態表示 | 緑LED x 4(出力あたり1LED) |
| テストパルス | < 1 ms |
| 信号 | |
| 出力内容 | デジタル |
| 出力数 | 4 |
| 電圧 | 24 V DC (24 V/0 V経由で給電) |
| 連続通電電流 | 100 mA |
| 短絡保護 | あり |
| クロック | |
| 出力内容 | デジタル |
| 出力数 | 2 |
| 電圧 | 24 V DC (24 V/0 V経由で給電) |
| 連続通電電流 | 100 mA |
| テストパルス | < 1 ms |
| 短絡保護 | あり |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 幅 | 67.5 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | d (1チャネルのパラメータ指定) |
| e (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: EN 50156 | |
| 安全度水準(SIL) | 最大 3 (IEC 61508参照) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 (1チャネルのパラメータ指定) |
| 3 (2チャネルのパラメータ指定) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (別紙『海抜2000 mを超える高度でモジュールPSR-TRISAFEを使用(Using PSR-TRISAFE modules at altitudes greater than 2000 m above sea level)』を参照) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (ほぼ平均85 %) |
| 衝撃(動作時) | 10g (Δt = 11 ms、各方向から3回の衝撃) |
| 10g (Δt = 16 ms、連続衝撃、各方向から1000回の衝撃) | |
| 振動(動作時) | 2g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレール上 |
| アイテム番号 | 2986232 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA311 |
| GTIN | 4046356477185 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 396.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 300 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
互換性のある製品
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - スターターキット 2986300
-
IFS-CONFSTICK - メモリブロック 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USBケーブル 2986135
-
SAFECONF - コンフィグレーションパッケージ 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
PSR-TBUS - DINレールバスコネクタ 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - フィルタ端子台 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - フィルタ端子台 2904476
-
COPYSTATION - IFS - ステーションのコピーと削除 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DINレールバスコネクタ 1326060
特長
自由に設定可能なセーフティモジュールで緊急停止、安全ドア回路、ライトカーテンなどをモニタリング
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 50156
フィールドバスゲートウェイに接続するオプション、診断およびシグナリング機能あり
幅広いシミュレーションとテスト機能ですばやく起動
複雑なプログラミングの代わりに簡単なグラフィカルコンフィグレーションを使用
SAFECONFソフトウェアでグラフィカルコンフィグレーションが簡単
コンフィグレーションを簡単に保存できるIFS-CONFSTICKメモリスティックを含む
幅広いセーフティ機能に対応する多機能での使用
安全入力20点、安全出力4点、アラーム出力4点、クロック出力2点、幅67.5 mm