PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - 拡張モジュール
2963734

1チャネルまたは2チャネル接点拡張、5 a接点、1 b接点、フィードバック出力1点、安全絶縁EN ISO 13849準拠の最大Cat. 4/PL eまで対応するベース機器と組合せ、幅:35 mm、プラグ式ねじ端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

安全出力5点、補助出力1点、フィードバック1点
1チャネルおよび2チャネル制御
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3