PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC
-
カプリングリレー
2702522
電気的絶縁用カプリングリレーおよびSIL 3 F&Gアプリケーション向け電力適応、低頻度、開回路および短絡のためのオフおよびオン状態における負荷診断、安全出力1点、テストパルスフィルタ、プラグインねじ式端子台、幅:17.5 mm
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 安全スイッチオン |
| 低頻度要求時 | |
| Ex | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| リレータイプ | メカニカルリレー |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| Usでの標準起動時間 | 通常 100 ms (A1-A2で制御時) |
| 通常復旧時間 | 通常 30 ms (A1-A2で制御時) |
| 復帰時間 | 1 s (A1-A2で制御時) |
| 3 s (UD適用後の診断可能時間) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.8 W (UB = 26.4 V DC、UBD = 26.4 V DC、IL = 3 A時) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格耐電圧/絶縁 | 基礎絶縁4 kV 全電流経路とハウジング間 |
| 安全な絶縁、(A1/A2、24V/0V、21/22、TP1/TP2/TP3)から安全出力(L、L'、LO、LO'、NI、NI'、N,N')までの6kVの強化絶縁 | |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 定格制御電流IS | 通常 75 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 2 W (US/UD、オン状態時) |
| 突入電流 | 最大 100 mA |
| フィルタ時間 | 2 ms (A1-A2、Usでの電圧ディップ時) |
| 最大 2 ms (A1-A2時;低テストパルス幅) | |
| ≥ 100 ms (A1-A2時;低テストパルスレート) | |
| 最大 17 ms (A1-A2時;高テストパルス幅) | |
| ≥ 800 ms (A1-A2時;高テストパルスレート) | |
| 保護回路 | サージ保護; 36 Vサプレッサダイオード |
| 極性保護 | |
| 電源 | |
| 型式 | 24V/0V |
| 診断電源UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
| UDの入力電流 | 35 mA (UD = 24 V時) |
| 45 mA (UD = 19 V時) | |
| 25 mA (UD = 30 V時) | |
| UDにおける突入電流 | 1.5 A (Δt < 10 µs) |
| 電力消費、UD時 | 通常 0.9 W (UD、オフ状態時) |
| 保護回路 | サージ保護; 33 Vサプレッサダイオード |
| 極性保護 | |
| デジタル: 耐久試験のテストポイント (T1、T2、T3) | |
| 入力数 | 3 |
| 突入電流 | 通常 200 mA |
| 保護回路 | サージ保護; 36 Vサプレッサダイオード |
| 消費電流 | 通常 20 mA (入力TP1) |
| 通常 20 mA (入力TP2) | |
| 通常 30 mA (入力TP3) | |
| リレー: 安全出力 (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| 出力内容 | セーフティ関連のa接点 |
| 出力数 | 1 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力1点 |
| 接点材質 | AgNi、金フラッシュ、Ag合金 |
| スイッチング電圧 | 最小 16 V AC/DC |
| 最大 250 V AC | |
| 最大 125 V DC | |
| スイッチング速度 | 最小 1 W |
| 突入電流 | 最小 50 mA |
| 最大 5 A (Δt 1 s) | |
| 連続通電電流 | 3 A (ディレーティング、負荷タイプ、負荷時電圧に注意すること) |
| 連続総電流 | 9 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.5 Hz |
| 機械的寿命 | およそ5x 107サイクル |
| リレー: 補助b接点 (21/22) | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連のb接点 |
| 出力数 | 1 (遅延なし、フローティング) |
| 接点の種類 | 補助b接点1点 |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA |
| 突入電流 | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
| 短絡保護 | いいえ |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 状態表示 | 1 x LED (緑) |
| 定格電圧表示 | LED(黄)x 1 |
| エラー表示 | LED(赤)x 1 |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | Frianyl A63 RV0 |
| セーフティデータ: EN 50156-2 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (IEC 61508参照) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 65 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g, 11 ms |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 気圧(動作) | 79 kPa ... 106 kPa |
| 気圧 (保管/移動) | 79 kPa ... 106 kPa |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | DEMKO 19 ATEX 2240X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx ULD 19.0023X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 認定 | E140324 |
| UL Ex、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| 認定 | E360692 |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 環境シミュレーションテスト | |
| 表示記号 | G3 |
| 認定 | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | 2022122304115696 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2702522 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA182 |
| GTIN | 4055626283388 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 249.42 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 151.47 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 0f25f791-08b6-4b35-bc89-ae370be81b5b |
特長
漏電監視
IEC 61508、IEC 61511、EN 50156に準拠するSIL 3までの低頻度アプリケーションに最適
設定可能なオン/オフ状態診断
DOのA1からのアクティブエラーの通知
組込みDCSテストパルスフィルタ
安全出力1点、補助出力1点