PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP
-
カプリングリレー
2700578
SIL 3のHigh-Demand およびLow-Demand アプリケーション用カップリングリレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、フィードバック1点、デジタル信号出力1点、安全状態オフアプリケーション、テストパルスフィルタ、TBUS接続、プラグ式Push-in端子台
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IEC 61508準拠のSIL 3
EN 50205準拠の強制ガイド接点
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
クラスI、ゾーン2アプリケーション向けに認証
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
安全出力を内部ヒューズで保護するオプション
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
安全出力1点、デジタル信号出力1点、診断用接点1点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う
プリント基板上の保護コーティングによる腐食保護