PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
-
安全関連モジュール
1249516
セーフティリレーモジュール、センサのない速度・速度範囲監視用、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、ACおよび三相モータの回転磁界の2チャネル評価、プラグインPush-in端子台、幅:12.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
製品ライン | セーフティ装置 |
アプリケーション | 過速度セーフティリレー |
リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II (600 V) |
III (300 V) | |
III | |
汚染度 | 2 |
時間 | |
応答時間 | 70 ms (Us自動スタート用) |
70 ms (Us手動、モニタ付きリセット用) | |
遅延時間範囲 | 0 s ... 2 s ±10 % (スイッチオフディレイ) |
0 s ... 10 s ±10 % (スイッチオンディレイ) | |
再起動時間 | < 5 s (ブート時間) |
開始パルス長 | ≤ 2 s (自動リセット) |
≥ 200 ms (自動リセット) |
規準状態での最大損失電力 | 3 W (At US = 26.4 V, IL² = 6 A²) |
定格動作モード | 100 %動作時 |
インターフェース | センサなし |
定格絶縁電圧 | 300 V (ÜKAT III) |
600 V (ÜKAT II) | |
定格耐電圧/絶縁 | すべての電流パスとハウジング間で基礎絶縁4 kV |
安全絶縁、強化絶縁6 kV: 13/14とA1/A2、S34、MOの間 |
|
安全絶縁、強化絶縁8 kV: L1/L2/L3とA1、A2、S34、MOの間 L1/L2/L3と13/14の間 |
|
電源 | |
型式 | A1/A2 |
定格制御回路電源US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % (外部保護あり) |
定格制御電流IS | 46 mA |
電力消費、US時 | 1.1 W |
フィルタ時間 | 20 ms (Usでの電圧降下時) |
保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
保護 | 1 A (低速ブロー) |
デジタル: デジタル入力 | |
入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
入力数 | 1 (非安全関連のパラメータ設定可能な確認応答入力:S34) |
入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 0.5 mA |
フィルタ時間 | 20 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
最大許容全導体抵抗 | 500 Ω (USでの入力およびリセット回路) |
保護回路 | 33 Vサプレッサダイオード |
消費電流 | 通常 3 mA (24 V時) |
計測 | |
入力名 | センサ入力 |
入力数 | 3 (安全関連センサ入力:L1、L2、L3) |
入力電圧範囲「1」信号 | 90 V AC ... 690 V AC |
精度 | ± 1 % |
制限周波数 | 最小 0.5 Hz |
最大 1200 Hz | |
消費電流 | 0.35 mA |
リレー: 安全出力 | |
出力内容 | 直列に2a接点、フローティング |
出力数 | 1 (セーフティ関連のa接点:13/14) |
接点の種類 | 安全出力1点 |
接点材質 | AgSnO2 |
スイッチング電圧 | 最小 12 V |
最大 250 V AC/DC | |
スイッチング速度 | 最小 60 mW |
突入電流 | 最小 3 mA |
最大 6 A | |
連続通電電流 | 6 A |
連続総電流 | 36 A2 (ディレーティングに注意すること) |
スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
機械的寿命 | 10x 106回 |
出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
信号 | |
出力内容 | PNP |
出力数 | 1 (非安全関連信号出力:MO) |
電圧 | 23 V DC (US - 1 V) |
電流 | 最大 100 mA |
最大突入電流 | 500 mA |
抵抗性負荷 | 最小 240 Ω |
スイッチング周波数 | 0.5 Hz (抵抗性) |
保護回路 | 極性保護 33 Vサプレッサダイオード |
短絡保護 | あり |
放電回路 | あり、内部 |
接続技術 | |
プラグ式 | あり |
電線接続 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
状態表示 | 緑 x 1、赤のLED(OUT) |
定格電圧表示 | 緑 x 1、赤のLED(PWR) |
エラー表示 | 赤色のLED(短絡時または過負荷時に点滅) |
幅 | 12.5 mm |
高さ | 116.6 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
ハウジングの材質 | PA |
セーフティデータ | |
停止カテゴリ | 0 |
セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
カテゴリ | 4 |
パフォーマンスレベル(PL) | e |
セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
安全度水準(SIL) | 3 |
セーフティデータ | |
安全度水準(SIL) | 3 |
セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
安全度水準(SIL) | 3 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
取付け場所の最低保護 | IP54 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
衝撃 | 15g |
振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
認定 | CE準拠 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
取付け位置 | 縦または横 |
アイテム番号 | 1249516 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNA242 |
GTIN | 4063151354688 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 153.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 148 g |
関税率 | 90328900 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | ebdfe503-3634-435f-8476-c5556d3e153a |
特長
駆動部のセンサのない回転磁界測定に基づく安全動作監視
最大限のシステム可用性、衝撃、振動、EMIなどの干渉要因に対応する堅牢な測定手順
安全機能を統合:SLS(安全制限速度)、SSM(安全速度監視)、SSR(安全速度範囲)
無料でダウンロード可能なPSRmotionソフトウェアを用いて簡単なパラメータ設定およびオンライン監視
安全出力1点、パラメータ設定可能なデジタル信号出力1点
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3