PSR-M-E2-DO16-SC - 拡張モジュール
1105134

CRAの要件への適合に向けて準備中

拡張モジュール、信号出力16点、TBUSインターフェース、プラグインねじ端子台、TBUSコネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング