PSPT 1,5/ 4-ST-3,5 7035 - プリント基板用コネクタ
1102110

断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 150 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PSPT 1,5/..-ST-3,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: PSPT 1,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 スプリングレバーの色:オレンジ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
さまざまなコーディング、誤挿入防止で信頼性の高い保護のために
すばやく簡単に配線するためのPush-inテクノロジ
3.5 mmピッチで高密度配線
コネクタとソケットの初回接続時、迅速かつ簡単にコード化
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作