ヘビーデューティコネクタ
HC-STA-B06-DC-PL - 保護カバー
HC-STA-B06-DC-PL
-
保護カバー
1421100
保護カバー、 タイプ: B6
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
ハウジングタイプ
保護カバー
タイプ
B6
シールあり
なし
寸法
外形寸法
幅
46.4 mm
高さ
22.1 mm
長さ
62.5 mm
材料仕様
色
透明
部材 保護カバー
PA
UL94難燃性クラス
HB
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 20 °C
販売用データ
アイテム番号
1421100
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZC
GTIN
4055626251806
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.926 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
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
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ