ヘビーデューティコネクタ
HC-B24-BCFD-P-BK - 保護カバー
HC-B24-BCFD-P-BK
-
保護カバー
1346546
保護カバー B24、 ダブルロッキングラッチ用、 保護カバーの材質: PC、 高さ: 26.3 mm、 ハトメ: なし
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
ダブルロッキングラッチ付きサポートベースエレメント保護カバー
製品特性
製品の種類
保護カバー
ハウジングタイプ
保護カバー
タイプ
B24
保持コードあり
あり
シールあり
なし
寸法
外形寸法
幅
55 mm
高さ
26.3 mm
長さ
124.5 mm
直径 保持コード穴
40 mm
材料仕様
部材 保護カバー
PC
UL94難燃性クラス
V0
保護カバー材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
遠紫外線放射抵抗
あり
取付け
組立てに関する注意事項
ケーブル/下のねじ頭に取り付けるためのダブルアイレット
短期保護用のプラスチック製保護カバー
販売用データ
アイテム番号
1346546
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZC
GTIN
4063151659868
1個あたりの重量(梱包を含む)
30.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
30.2 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ