UM-ALU 4-72 PROFILE 44 - プロファイル
1348796

DINレール取付け用ベース、 ネジ取付け、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 プロファイル幅(外寸): 75 mm、 長さ: 44 mm、 奥行き: 29.4 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護