BLUEMARK E.CARD

革新的なUVインクジェットカードプリンタで、カードの効率的なマーキング
製造現場の作業台に置かれたBLUEMARK E.CARD

革新的なUVインクジェットプリンタ

産業用環境におけるすべての機器、部品、回路に明確な識別を施すことは、制御盤メーカーやシステムメーカーにとって大きな課題となっています。規格には明確な規制が定められており、制御盤構築やシステム製造の関係者は、人と機械を保護するためこれを実施しなければなりません。例えば、規格のIEC 61436シリーズは低電圧開閉装置について遵守しなければならない安全要件を定めています。

作業台においてUVインクジェットプリンタでカード部材にマーキングを行う人

また、EN IEC 81346規格は産業用システムの耐用年数全体にわたって維持すべき均一な参照マーキングシステムについて定めています。明確な識別マーキングにより、システム内のすべての対象物が確実に常時識別可能になります。これによってシステムの操作とメンテナンスが簡単になり、サービス中のメンテナンスが迅速化します。マーキングの使用場所や関連する周囲条件によって、識別にはアプリケーション固有の要件が多く課されます。

BLUEMARK E.CARD UVインクジェットプリンタは、産業用識別に関する新しい基準を打ち立てました。特徴は、高効率で耐久性の高いマーキングソリューションです。モジュール型インクのコンセプトにより、このUVインクジェットプリンタはプラスチックや金属製部材における最適な印字結果を可能にしています。このため、制御盤や工作機械への使用に特に適しています。

特長

  • 手動で部材を加工するUVインクジェットプリンタに比べ、時間を最大40%節約
  • このプリンタはモジュール型インクのコンセプトを採用しており、効率の高いマーキングプロセスと耐久性の高いマーキングソリューションを実現
  • サーマルインクジェットテクノロジとUV LEDインクの革新的な組み合わせにより、プラスチックや金属部材に対し最適な印字結果を達成
  • OPC UAインターフェースとマーキングソフトウェアによるプリンタのディスプレイとネットワーク支援型データ交換で、操作がわかりやすく簡単
  • 各カートリッジでインクシステム全体を交換するだけなので、メンテナンスコストが安価
BLUEMARK E.CARD UVインクジェットプリンタ
革新的で効率的

BLUEMARK E.CARDを使用すると、産業用カード印字はこれまで以上に効率的かつアプリケーションに向けた最適化を行うことができます。パンフレットには、UVインクジェットプリンタの包括的な情報が記載されています。UV LED硬化インクとメンテナンスの少ないサーマルインクジェットテクノロジの独特な組み合わせをご覧ください。

パンフレットへ
ワークステーションにおいてBLUEMARK E.CARDでカード部材にマーキングを行う人
UVインクジェットプリンタからマーキング済みのカード部材を取り除く人

高効率

このUVインクジェットプリンタは、自動カード輸送システムによってカード部材を加工します。大量の部材を挿入すれば、カードは自動的に印字プロセスに供給され、印字後は取り出し用に積み重ねらます。整列していない部材は検知され、該当する印字プロジェクトに従ってマーキングされます。このUVインクジェットプリンタは、小型設計と印字量の多さが特徴です。材料を自動加工するため、手動で部材を加工するプリンタに比べ、最大40%時間を節約することができます。

プラスチックおよび金属製のカード部材に対する高品質マーキング

高品質マーキング

BLUEMARK E.CARDは、サーマルインクジェットテクノロジ(TIJ)とUV LED硬化インクの革新的な組み合わせにより、カード部材にマーキングを行います。TIJテクノロジは高い印字解像度を可能にします。部材を自動識別することにより、このプリンタは母材に適したインク構成を決定し、個別のマーキングパラメータを使って部材に印字します。モジュール型インクのコンセプトにより、鮮明でシャープな活字を作成できます。インクをUV照明で集中硬化させるため、マーキングはこすれや引っかき、薬品に対して耐性があります。

BLUEMARK E.CARDでマーキング用部材を選定

アプリケーション向けに最適化された識別

産業用識別に向けたアプリケーション分野は、保護された制御盤からマーキングが薬品や機械の影響にさらされる機械やシステムまで、多岐にわたります。モジュール型インクのコンセプトにより、BLUEMARK E.CARDはプラスチックや金属製部材における最適な印字結果を生み出します。産業用識別に対する要件にかかわらず、BLUEMARK E.CARDはUCT部材(ポリカーボネート)の加工における格段の高効率に、UC部材(ポリアミド)や金属製のラベルによる高い耐久性を組み合わせます。

BLUEMARK ECARD用インクカートリッジ

少ないメンテナンス

BLUEMARK E.CARDは、サーマルインクジェット印字でマーキングを作成します。インクカートリッジはインクシステムとプリントヘッドで構成されています。プリントヘッドはカートリッジと共に定期的に交換されるため、このプリンタは一貫して高い印字品質を保つことができ、メンテナンス作業がほとんど不要です。プリンタの不使用時は、インクカートリッジを保管コンパートメントに保管することができます。インクカートリッジは、保管することで耐用年数を長く保つことができ、定期的な清掃作業にかかる余分なエネルギー消費も防ぐことができます。

MARKING system Softwareでマーキングプロジェクトを作成する人

簡単な操作

BLUEMARK E.CARDとマーキングシステムマーキングソフトウェアにより、広範な印字プロジェクトの実施がすばやく簡単になります。双方向のOPC UA通信インターフェースにより、印字ジョブを効率的に計画・監視することができます。プリンタのディスプレイには、機器と印字状態についての必要な情報がすべて表示されます。

効率的でアプリケーション向けに最適化された識別 広範な要件に向けた多様な部材に対し最適な印字結果を実現

UCT材料
ポリカーボネート製UCT部材の効率的な加工
金属マーカー
適切なマガジンを使用して、金属部材に耐久性の高いマーキング
UC材料
ポリアミド製のUC部材に耐久性の高いマーキング
タブレットでBLUEMARK E.CARDの操作方法に関する説明動画を視聴している2人

動画による説明 順を追って説明

当社のYouTubeチャンネルの動画において、UVインクジェットプリンタの操作に関する有用な情報と説明をご覧ください。これらの説明動画を、すばやいジャンプスタートとして使用し、BLUEMARK E.CARDの多くの機能を順を追って学習しましょう。