インクリボンカートリッジ、 印刷機器製品グループ(US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS...)対応のTHERMOMARK PRIME用、 巻き: 60 m、 幅: 110 mm、 色: レッド(RAL 3001)
モバイルプリンタ
THERMOMARK PRIMEモバイルプリンタは、デスクベースの使用に最適なだけではありません。現場で、必要なところで直接マーキングを作成するのに使用することもできます。組込みのマーキングソフトウェアと高性能の充電バッテリーで、マーキングシステムはスタンドアロンですぐに使用することができます。モバイルTHERMOMARK GOシリーズのプリンタは、メンテナンスおよび修理作業の柔軟でコンパクトなパートナーです。
インクリボンカートリッジ、 印刷機器製品グループ(US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS...)対応のTHERMOMARK PRIME用、 巻き: 60 m、 幅: 110 mm、 色: 黄(RAL 1018相当)
インクリボンカートリッジ、 印刷機器製品グループ(US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS...)対応のTHERMOMARK PRIME用、 巻き: 60 m、 幅: 110 mm、 色: 緑(RAL 6021相当)
インクリボンカートリッジ、 印刷機器製品グループUS(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML...対応のTHERMOMARK PRIME用、 巻き: 60 m、 幅: 110 mm、 色: ホワイト(RAL 9010)
インクリボンカートリッジ、 印刷機器製品グループ(US(2)-TM(F)...、US-TM(F)L...、US-WMTB...、US-EML...、US-EML(S)P...、US-EMLP-HA...、US-EM(S)P...、US-EML-RS...)対応のTHERMOMARK PRIME用、 巻き: 60 m、 幅: 110 mm、 色: ブルー(RAL 5015)
THERMOMARK PRIMEおよびTHERMOMARK PRIME 2.0プリンタの安全な輸送用のインレーを含むオリジナル梱包
特長
- ソフトウェア搭載:タッチスクリーンと完全組込みマーキングソフトウェアで簡単にデータ入力
- バッテリー搭載:エネルギー管理と交換および再充電が可能な高性能バッテリーを搭載
- 汎用:幅広い素材のラインアップには非常に多くの製品があり、産業識別での幅広いアプリケーションに対応
THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K
モバイル印字システム THERMOMARK PRIME 2.0、THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K
無秩序に広がった草木の中では、一貫した産業用識別システムには、多くの手間を必要とします。フエニックス・コンタクトのモバイル印字システムで、タスクと作業プロセスの独立性と柔軟性を高めることができます。デスクや現場で直接アプリケーションに必要なマーキングを印字します。THERMOMARK PRIME 2.0とTHERMOMARK GOシリーズは、お客様のご要望に合わせた幅広い印刷ジョブを非常に簡単に実現することができるシステムです。
汎用性の高い印字システムTHERMOMARK PRIME 2.0
汎用性の高いスタンドアロン印字システム THERMOMARK PRIME 2.0
産業用識別の使用場所や要件は、中央で組織化された産業組立てからアプリケーション環境における直接の技術供給ユニットまで、多種多様です。モバイル熱転写プリンタTHERMOMARK PRIME 2.0は、カード形状とシート形状の幅広いマーキング部材で、この多様性をカバーしています。また、統合ソフトウェアと高性能バッテリーにより、デスクトップ操作だけでなく、現場での自律的なマーキングも可能です。
- 7インチのカラータッチディスプレイと完全に統合されたマーキングシステムアプリ(マーキングソフトウェア)で簡単にデータ入力
- 持ち運び用の交換可能な高性能バッテリー
- インクリボン、マガジン、部材の検出
- 製品ラインアップには、端子、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用の多数のマーキング部材が含まれています。
THERMOMARK GOによる現場での柔軟な識別
現場でのプロフェッショナルなマーキング THERMOMARK GO
THERMOMARK GOモバイルラベルプリンタとマーキングシステムアプリを使用すれば、産業用識別のためのラベルを現場で直接作成することができます。スマートデバイスでマーキングを設計してプリンタに送信するだけです。THERMOMARK GOは、卓上印字システムと同様に打ち抜き加工済ラベルの処理も可能です。革新的な素材設計により、すべてのラベルを無駄なく印字することが可能です。
- 現場で産業用識別向けのラベルを作成:モバイルラベルプリンタをすべてスマートデバイスから操作
- 識別が簡単に:マーキングシステムアプリがマーキングプロセスをサポート
- 最新のインターフェース:BluetoothまたはNFCでスマートデバイスに無線接続
- 非常に幅広いアプリケーション範囲:打ち抜き加工済ラベルに加え、幅広いアプリケーションに対応し、さらに柔軟で識別しやすいラベルを実現
アプリケーション環境で直接マーキング作成
MARKINGシステムアプリ
マーキングシステムアプリは、スマートでネットワーク化されたマーキングファイルの選択と作成向けの、独自のモバイルインターフェースを備えています。モバイルでの使用向けに特に最適化された、一般的なマーキング機能のほとんどにアクセスすることができます。バッテリー駆動のモバイル印字システムと組み合わせて、明確に判読可能で耐久性のあるマーキングソリューションの作成は、これ以上ないほど簡単です。また、アプリケーションガイドも、お客様のご用件に応じたマーキング部材をわずか数クリックで見つけるのに役立ちます。アプリはAndroidとiOSモバイル機器でご利用可能で、オフラインで使用することができます。最新の接続性と直感的に分かる操作が特長で、19の言語に対応しています。
堅牢なハンディタイププリンタTHERMOMARK GO.K
プリンタを常に手元に THERMOMARK GO.K
機器やシステムの識別は、サービスやメンテナンスの際に事前の計画なしに自発的に行わなければならないことがよくあります。メンテナンス・リペア・オーバーホール(MRO)の際には、マーキング作成のための特に柔軟なモバイルソリューションが必要になります。そこで登場したのが、キーパッド一体型の実用的なハンディタイププリンタTHERMOMARK GO.Kです。
- 収縮チューブ、ラベル、非シール素材にマーキング処理
- インテリジェントキーパッドにより、記号、バーコード、シリアルナンバーの組込みが可能
- 自動素材検出で最適なプリント設定
- マーキングデータを簡単に交換、次へのリンクを使用:端子台列設計および
マーキングソフトウェアPROJECT complete - 素材と素材インクリボンの一体型カートリッジで、すばやく簡単に素材交換が可能