cULus認証済み
認証ID: E60425-20101209| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40048497| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 | ||
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.75 mm2、 色: 白、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 5、 製品ラインアップ: PTCM 0,5/..-P、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 | ||