cULus認証済み
認証ID: E60425-19931012定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40044868定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 灰、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PSPT 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 コーディングと印字を含むバージョン
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |