PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:2 TP51
-
プリント基板用コネクタ
1306376
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 青、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PSPT 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 コーディングと印字を含むバージョン
製品の詳細
製品ライン | プリント基板用コネクタ |
製品シリーズ | PSPT 2,5/..-ST |
タイプ | 標準 |
極数 | 2 |
ピッチ | 5 mm |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 2 |
特性 | |
標準規格 IN | 16 A |
定格電圧UN | 300 V |
接触抵抗 | 1.5 mΩ |
定格電圧(III/3) | 300 V |
定格サージ電圧(III/3) | 4 kV |
定格電圧(III/2) | 300 V |
定格サージ電圧(III/2) | 4 kV |
定格電圧 (II/2) | 600 V |
定格サージ電圧(II/2) | 4 kV |
接続技術 | |
定格電線断面積 | 2.5 mm² |
コンタクトタイプ | メス |
嵌合ロック | |
ロッキングタイプ | なし |
取付けフランジ | なし |
電線接続 | |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
電線/プリント基板の接続方向 | 0 ° |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
シリンダーゲージa x b / 径 | 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm |
剥き線長さ | 10 mm |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (Sn) |
金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (Sn) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 青 (5015) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
材質データ-操作部 | |
色 (作動部品) | オレンジ (2003) |
絶縁材質 | PBT |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
外形寸法 |
|
ピッチ | 5 mm |
幅 [w] | 15 mm |
高さ [h] | 15 mm |
長さ[l] | 9.95 mm |
動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
安全上の注意事項 | |
安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
• 製品は、ハウジングに設置するためのカプセル化されていないプラグを対象としています。 | |
• コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。 |
電線接続 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
接続/断路を繰り返す | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.2 mm² / 単線 / > 10 N |
0.2 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
2.5 mm² / 単線 / > 50 N | |
2.5 mm² / フレキシブル / > 50 N | |
挿抜力 | |
仕様 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
試験結果 | 試験合格 |
サイクル数 | 25 |
極あたりの挿入力(近似) | 13 N |
極あたりの抜取り強度(近似) | 8 N |
印字の耐性 | |
仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
試験結果 | 試験合格 |
誤嵌合 | |
仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
試験結果 | 試験合格 |
目視検査 | |
仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
試験結果 | 試験合格 |
寸法確認 | |
仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
試験結果 | 試験合格 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
耐久試験 | |
仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海面位のインパルス耐電圧 | 4.8 kV |
接触抵抗R1 | 1.5 mΩ |
接触抵抗R2 | 1.6 mΩ |
挿抜回数 | 25 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 30 GΩ |
環境試験 | |
仕様 | ISO 6988:1985-02 |
腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
熱ストレス | 105 °C/168 h |
商用周波耐電圧 | 2.21 kV |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
温度試験 | 試験グループC | |
仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
試験した極数 | 4 |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 30 GΩ |
温度サイクル | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 300 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 4 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 3 mm |
最小沿面距離(III/3) | 3.2 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 300 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 4 kV |
定格絶縁電圧 (II/2) | 600 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 4 kV |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1306376 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | ACHADB |
GTIN | 4063151554590 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.464 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.4 g |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
さまざまなコーディング、誤挿入防止で信頼性の高い保護のために
コネクタとソケットの初回接続時、迅速かつ簡単にコード化
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要