cULus認証済み
認証ID: E60425-19920306定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
現場配線 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
使用グループ C | ||||
工場配線 | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 灰、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: FMC 1,5/..-ST、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
現場配線 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
使用グループ C | ||||
工場配線 | 50 V | 8 A | 24 - 16 |