cULus認証済み
認証ID: E60425-19920306| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| 工場配線 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| 工場配線 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
| F | ||||
| 現場配線 | 160 V | 5 A | 26 - 20 | |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40042258| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 | ||