TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 - 電源
1039830

スイッチング電源TRIO POWER、IP67ダイカストハウジング、入力:単相、出力:24 V DC / 20 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フィールドの負荷に直接取付けることにより、ケーブル長が短くなり、制御盤内が省スペースです。
堅牢な設計(ダイカストアルミニウム製ケース)で、過酷な環境条件下(温度、埃、水)に耐性を持つため、システムの高可用性を保証します。
ダイナミックブーストで高負荷を確実に起動
動力損失が低いため、>93%の高い効率