QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - 電源
2320830

一次側スイッチDINレール電源ユニット。AC入力:二相間での動作に適している(AC 400 V)。DC入力:中間回路FIでの動作に適している。出力:DC 24 V/20 A。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクトなバッファソリューション
標準サーキットブレーカの高速トリップ
予防機能モニタリング
起動が困難な負荷を確実に起動し簡単にシステムを拡張

よくある質問


電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。

はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。SFBコンフィグレーションマトリックスをご参照ください。これはダウンロードエリアの「各種(Various)」にあります。


電源は、腐食性ガス汚染のある環境でも使用できますか。

当社の電源QUINTはすべて、ISA G3 Harsh Group A規格に従って試験されており、同規格の要件を満たします。


電源のケースが他のメーカーのものより暖かいのはなぜですか。

その理由は、当社の放熱コンセプトです。すべての電力コンポーネントはサイドパネルまたはリアパネルに配置されています。ここでのメリットは、内部温度を低く保てることで、これにより電源のサービス寿命が長くなります。


電源の出力電圧で、DC OKリレーを動作させてもよいですか。

DC OKリレーは電源の出力電圧に接続できますが、許容される負荷は最大1 Aです。これには保護回路を使用することを推奨します。


供給ネットワークからの干渉が、電源の出力に伝送されることはありますか。

いいえ、電源QUINTは多段階コンバータコンセプトで設計されているため、干渉は伝送されません。干渉は入力回路で既に排除され、電源の24 V出力に到達することはありません。