QUINT POWERは非常に小型ながら100 Wまでの出力範囲ですぐれたシステム可用性を実現。低出力範囲のアプリケーションで、予防的機能モニタリングと優れたパワーリザーブを利用できます。
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT
-
電源
2909575
一次側スイッチ電源ユニット QUINT POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 1.3 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC。 ねじ接続方式の同一機器:2904597
製品の詳細
| AC動作 | |
| 入力電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 耐電圧、最大 | 300 V AC 30 s |
| 通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | 通常 5.9 A (25 °C時) |
| 突入電流値 (I2t) | < 0.1 A2s |
| 突入電流制限 | 5.9 A |
| < 14 A | |
| 周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 出力保持時間 | 通常 43 ms (120 V AC) |
| 通常 43 ms (AC 230 V) | |
| 消費電流 | 0.46 A (100 V AC) |
| 0.37 A (120 V AC) | |
| 0.2 A (230 V AC) | |
| 0.2 A (240 V AC) | |
| 定格消費電力 | 37 VA |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
| 通常応答時間 | 500 ms |
| 内部ヒューズ | 3.15 A (スローブローヒューズ内蔵) |
| PEへの放電電流 | < 0.25 mA (264 V AC、60 Hz) |
| 0.18 mA (264 V AC、60 Hz) | |
| DC動作 | |
| 入力電圧範囲 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 消費電流 | 0.4 A (110 V DC) |
| 0.17 A (250 V DC) | |
| 効率 | 通常 89.2 % (120 V AC) |
| 通常 90.7 % (230 V AC) | |
| 出力特性 | U/I Advanced |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (定量) |
| 定格出力電流(IN) | 1.3 A |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 1.625 A (≤ 40 °C) |
| ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 2.6 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| ディレーティング | > 60 °C (2.5 %/K) |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 32 V DC |
| 制御逸脱 | < 0.5 % (静荷重変化 10~90%) |
| < 2 % (動荷重10~90%、(10 Hz)) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | < 40 mVPP (定格値の場合) |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| 出力電力 | 30 W |
| 38 W | |
| 60 W | |
| 最大無負荷電力損失 | < 0.4 W (230 V AC) |
| < 0.4 W (120 V AC) | |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 3.7 W (120 V AC) |
| < 3.1 W (230 V AC) | |
| 波高率 | 通常 1.71 (120 V AC) |
| 通常 1.94 (230 V AC) | |
| 立ち上がり時間 | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
| 直列接続 | あり |
| ヒューズ保護 (二次側) | 電子的 |
| 信号 (設定可能) | |
| デジタル | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| 既定 | 24 V DC 30 mA UOut > 0.9 x USet用の24 V DC。 |
| 入力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.25 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 出力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.25 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 信号 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最小 | 0.25 mm² |
| 1線/接続ポイント、撚線、フェルールあり、最大 | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 信号出力 | |
| POut | > PThr (LEDが黄色点灯、出力> PThr、ロータリセレクタスイッチの設定によります) |
| UOut | > 0.9×USet (LEDが緑色に点灯) |
| < 0.9×USet (LEDが緑色に点滅) | |
| 相の数 | 1 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
| 3 kV AC (定期試験) | |
| スイッチング周波数 | 2.00 kHz ... 35.00 kHz (補助コンバータステージ) |
| 30.00 kHz ... 150.00 kHz (PFCステージ) | |
| 80.00 kHz ... 150.00 kHz (メインコンバータステージ) |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 h (25 °C) |
| > 1107000 h (40 °C) | |
| > 486000 h (60 °C) | |
| 環境保護指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 過電圧カテゴリ (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 過電圧カテゴリ (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 1.3 A |
| 温度 | 40 °C |
| 時間 | 150000 h |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 1.3 A |
| 温度 | 40 °C |
| 時間 | 215000 h |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 1.3 A |
| 温度 | 25 °C |
| 時間 | 424000 h |
| 補足事項 | 120 V AC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 1.3 A |
| 温度 | 25 °C |
| 時間 | 609000 h |
| 補足事項 | 230 V AC |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 106 mm |
| 奥行き | 90 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | DINレール取付け |
| 保護コーティング付き | なし |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ケースの種類 | ポリカーボネート |
| フード型 | ポリカーボネート |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m、ディレーティングに注意すること) |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm,15 Hz~100 Hz: 2.3 g 90分(IEC 60068-2-6に準拠) |
| 温度コード | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
| 標準-電気的安全性 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 標準 - 安全特別低電圧 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 標準 - 安全絶縁 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 規格―計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | IEC 61010-1 |
| 標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-16 |
| 規格 - 低電圧用DC出力電源 | EN 61204-3 |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL承認 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 電源のEMC要件 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5(スイッチング機器) | |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | その他の基本規格として、EN 61000-6-5(スイッチング機器の耐性)、IEC/EN 61850-3(電源) |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| 高調波電流 | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(クラスA) | |
| 周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
| フリッカー | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-3 |
| 周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 20 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 4 kV (試験強度X - 非対称) |
| 信号 | 4 kV (試験強度X - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度4 - 対称) |
| 4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 0.5 kV (試験強度2 - 対称) |
| 1 kV (試験強度2 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電源周波磁場 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-8 |
| 周波数 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 試験場の強度 | 100 A/m |
| 補足事項 | 60秒後 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 周波数 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 試験場の強度 | 1 kA/m |
| 補足事項 | 3 s |
| 周波数 | 0 Hz |
| 試験場の強度 | 300 A/m |
| 補足事項 | DC、60 s |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 電圧 | 100 V AC |
| 周波数 | 60 Hz |
| 電圧降下 | 70 % |
| 周期数 | 0.5 / 1 / 30周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 40 % |
| 周期数 | 5 / 10 / 50周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準B |
| 電圧降下 | 0 % |
| 周期数 | 0.5 / 1 / 5 / 50周期 |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準B |
| パルス形状の磁場 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-9 |
| 試験場の強度 | 1000 A/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 減衰正弦波振動(リング波) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-12 |
| 入力 | 2 kV (同期) |
| 4 kV (非同期) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 非対称伝導妨害変数 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-16 |
| 試験レベル1 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (試験強度2) |
| 電圧 | 30 V (10 s) |
| 試験レベル2 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (試験強度4) |
| 電圧 | 300 V (1 s) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 減衰振動波 | |
| 入力/出力/信号 | 1 kV (同期) |
| 2.5 kV (非同期) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
| アイテム番号 | 2909575 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPI13 |
| GTIN | 4055626356471 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 251.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 404.8 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f150286-93a7-4b4f-b2ae-925ecc9f780c |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.665 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - ドライバ 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - クラス3サージ保護デバイス 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - クラス3サージ保護デバイス 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - 電子式サーキットブレーカ 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - 電子式サーキットブレーカ 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - 電子式サーキットブレーカ 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - 電子式サーキットブレーカ 1441496
特長
ダイナミックブーストで高負荷を起動
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
電力損失と発熱が低いため、高効率で長寿命
薄型でスリムな設計で制御盤内は省スペース
Push-in式接続とねじ式接続を自由に選択