CBB TM 04 2X2RC P-PT
-
マーシャリング用多段式端子台
2801481
機器用ミニチュアサーキットブレーカボード、CB TM1... 熱磁気サーキットブレーカを4点搭載、グループリモート表示、中央電源、各チャネルで負荷を5つまで分電。
製品の詳細
| 製品の種類 | 装置サーキットブレーカボード |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 1 |
| チャネル数 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| ヒューズタイプ | 自動装置 |
| 最大負荷電流 | 48 A (完全な主回路) |
| 単列時の最大電流 | 12 A (チャネルごと) |
| 概要 | |
| 定格絶縁電圧Ui | 50 V DC |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 短絡耐量 | 600 A (DIN EN 50178に準拠した条件) |
| 電力損失 | 4.1 W (Inで出力に均一負荷) |
| 挿抜回数 | 50 |
| 主回路 | |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電流IN | 48 A DC (合計) |
| 12 A DC (チャネルごと) | |
| リモート表示回路 | |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電流IN | 1 A DC |
| 最大負荷電流 | 48 A (完全な主回路) |
| 電源X21 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.75 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 16 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.75 mm² |
| 最大電線径(単線) | 16 mm² |
| 出力X1 ... X4 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| リモート表示X31 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 118.5 mm |
| 高さ | 127.8 mm |
| 奥行き | 70.8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (端子台とヒューズホルダ) |
| IP00 (プリント基板) | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C (最大45 A時、ディレーティングを参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 80 °C |
| 標準/仕様 | DIN EN 50178 |
| 注記 | 1997 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| 取付け位置 | 水平 |
| アイテム番号 | 2801481 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA211 |
| GTIN | 4046356782319 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 355.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 302.2 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |